ZHCUBG5A October   2023  – August 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件预览
    1. 2.1 连接器和配置接头
    2. 2.2 信号测试点
    3. 2.3 LED 指示灯
  6. 3EVM GUI 控制应用程序
    1. 3.1 MSP430 FET 驱动程序
    2. 3.2 基于云的 GUI
    3. 3.3 本地安装
  7. 4EVM GUI 操作
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 启动 DRV3901-Q1EVM GUI 应用程序
  8. 5GUI 概述
    1. 5.1 对 EVM 进行编程
    2. 5.2 保存和加载寄存器配置
    3. 5.3 脚本编写窗口
  9. 6热熔丝 SPI 模式
    1. 6.1 独立 SPI
    2. 6.2 可寻址 SPI
  10. 7修订历史记录

硬件设置

在启动 GUI 之前按照以下步骤设置 EVM:

  1. 如果需要更改跳线配置,建议在为 EVM 供电之前进行此更改。在给电路板上电之前,应根据需要选择 NAD_nFAULT_x 接头。

  2. 将 micro-USB 电缆连接至 J6(图 2-1)。为确保 GUI 应用程序正常运行,在向 EVM 施加 VSUP 电源之前,请务必将 EVM USB 电缆连接到计算机。对于独立 EVM 测试,则不需要 USB 连接。

  3. 在禁用 VSUP 外部电源输出的情况下,将 +BAT 电源连接至 EVM (J14) 上的螺纹接线端子,并观察极性(图 2-1)。

  4. 使 VSUP 电源通电。PVDD LED D3 和 3.3V_MCU LED D7 将点亮。如果 PVDD LED 未点亮,请验证极性并检查保险丝是否已安装并正确连接。

  5. 施加 VSUP 电源后,LED D6 点亮,以表明 USB 已成功与计算机连接。如果 LED D6 未亮起,请从计算机上断开 USB 电缆,关闭电源,将 USB 电缆重新连接到计算机,然后打开电源。

  6. 该 EVM 可随时与 GUI 应用程序配合使用(第 4.2 节)。在某些情况下,例如在电源电容器完全放电之前断开和重新连接 VM 电源时,可能不会进行适当的固件复位。如果该状态 LED (D1) 未按预期闪烁,请在将跳线 J1 置于 RST 位置后按一次复位按钮。请勿在 VM 电源处于工作状态时拔下 USB 电缆。如需拔下,请关闭 VM 电源,等待电源完全放电,然后继续执行步骤 2。

  7. 最新版本的 GUI 应用程序与最新版本的 EVM 固件捆绑在一起。建议在使用 GUI 应用程序选择和连接 EVM 型号之前进行固件更新。