ZHCUBG5A October   2023  – August 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件预览
    1. 2.1 连接器和配置接头
    2. 2.2 信号测试点
    3. 2.3 LED 指示灯
  6. 3EVM GUI 控制应用程序
    1. 3.1 MSP430 FET 驱动程序
    2. 3.2 基于云的 GUI
    3. 3.3 本地安装
  7. 4EVM GUI 操作
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 启动 DRV3901-Q1EVM GUI 应用程序
  8. 5GUI 概述
    1. 5.1 对 EVM 进行编程
    2. 5.2 保存和加载寄存器配置
    3. 5.3 脚本编写窗口
  9. 6热熔丝 SPI 模式
    1. 6.1 独立 SPI
    2. 6.2 可寻址 SPI
  10. 7修订历史记录

硬件预览

以下各节详细介绍了 EVM 的主要元件(包括连接器、配置接头和信号测试点)。另外还提供了电压和电流额定值等信息,用以说明硬件的限制,从而防止对电路板及其元件造成潜在损害。图 2-1 显示了 DRV3901-Q1EVM 的主要元件。表 2-1 详细说明了每个标记的元件。后续章节引用了图 2-1表 2-1
DRV3901-Q1 DRV3901-Q1EVM 硬件元件图 2-1 DRV3901-Q1EVM 硬件元件
表 2-1 DRV3901-Q1EVM 元件详细说明
组件说明
A

J3:驱动器 A 的 NAD_nFAULT 电阻器

J8:驱动器 B 的 NAD_nFAULT 电阻器

B状态 LED。请参阅表 2-4
C

J1:S1 按钮功能选择接头。默认位置设为 RST。固件不支持 PUSH 功能,但可以修改固件以在按下按钮且分流器置于 PUSH 位置时执行任何期望的任务

S1:MCU 复位/PUSH 功能按钮。仅支持 MCU 复位功能。当 J1 处于 RST 位置时,按下按钮可复位 MCU。

D

J7:这个接头用于串行通信信号(RX,TX)以及用于对主 MCU (U5) 进行编程的 TDIO 或 TCK。主 MCU (U5) 和 ezFET-Lite 调试器之间的通信需要使用分流器。

J5:EZFET-LITE 刷写连接器。接头应保持断开。J6:USB 连接器

E

主信号接头。请参阅表 2-3

F

U1:DRV3901-Q1 驱动器 A

P1:驱动器 A VREG 和 PVDD 分流跳线。

P3:驱动器 A VREG 和 VDRV 分流跳线。

G反向电池保护、保险丝和 EMI 滤波电路

H

主电源 (VBAT) 连接器

I

U8:DRV3901-Q1 驱动器 A

P2:驱动器 A VREG 和 PVDD 分流跳线。

P4:驱动器 A VREG 和 VDRV 分流跳线。