ZHCUBG5A October   2023  – August 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件预览
    1. 2.1 连接器和配置接头
    2. 2.2 信号测试点
    3. 2.3 LED 指示灯
  6. 3EVM GUI 控制应用程序
    1. 3.1 MSP430 FET 驱动程序
    2. 3.2 基于云的 GUI
    3. 3.3 本地安装
  7. 4EVM GUI 操作
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 启动 DRV3901-Q1EVM GUI 应用程序
  8. 5GUI 概述
    1. 5.1 对 EVM 进行编程
    2. 5.2 保存和加载寄存器配置
    3. 5.3 脚本编写窗口
  9. 6热熔丝 SPI 模式
    1. 6.1 独立 SPI
    2. 6.2 可寻址 SPI
  10. 7修订历史记录

LED 指示灯

EVM 上的 LED 指示灯提供各种直观指示。图 2-3 重点说明了 DRV3901-Q1EVM 中的所有 LED,表 2-4 并简要说明了每个 LED。

DRV3901-Q1 LED 指示灯图 2-3 LED 指示灯
表 2-4 LED 说明

LED

说明

D3

PVDD 电源指示灯

D5

EZFET-LITE 闪烁指示灯:对 EVM 进行编程时闪烁

D6

当 EVM USB 成功连接到计算机时闪烁

D7

当 MCU 处于活动状态且已对 EVM 进行编程时,以每秒约 1 次的频率快速地切换开/关状态

D1

当 EVM 成功连接到 GUI 时,快速切换开/关状态

D11

当建立 EVM 和 GUI 连接时

D9

驱动器 B 故障指示灯:检测到故障时亮起

D2

驱动器 A 故障指示灯:检测到故障时亮起