ZHCUBG5A October 2023 – August 2024
操作系统需要 MSP430 FET 驱动程序才能正确枚举由 EZFET_LITE 创建的 JTAG 和 UART 端口。在此处可找到最新的驱动程序:MSP430 FET 驱动程序。
下载与操作系统相对应的驱动程序包、解压缩存档文件并运行安装程序。
在 Windows 中,连接 EVM 时枚举了两个新端口,如图 3-1 所示
图 3-1 MSP430 EZFET_LITE 枚举的 USB 端口成功安装后会显示驱动程序发布者为德州仪器 (TI)(图 3-2)