ZHCUBF0A October   2021  – October 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 软件设置
    1. 1.1 系统要求
    2. 1.2 软件安装
  5. 2 排除异常 (Troubleshooting Unexpected) 对话框
  6. 3 硬件设置
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 将 BQ27Z746 电路模块连接到电池包
    3. 3.3 EVM 跳线说明
  7. 4 使用 bqStudio
    1. 4.1 启动程序
    2. 4.2 设置可编程 BQ27Z746 选项
  8. 5 校准电量计测量值
    1. 5.1 电压校准
    2. 5.2 电流校准
  9. 6 保护功能
    1. 6.1 bqStudio 中的保护器校准
    2. 6.2 保护器阈值过程
  10. 7 Chemical ID
    1. 7.1 Chemical ID 选择过程说明
    2. 7.2 硬件要求和设置
    3. 7.3 在 bqStudio 中记录数据
    4. 7.4 GPCChem 工具
    5. 7.5 对 Chemical ID 编程
    6. 7.6 有关 Chemical ID 过程的更多资源
  11. 8 学习周期和 Golden Image
    1. 8.1 学习周期过程说明
    2. 8.2 数据存储器配置
    3. 8.3 学习周期步骤
    4. 8.4 低温优化
    5. 8.5 创建 Golden Image 文件
    6. 8.6 对 Golden Image 文件进行编程
  12. 9 监测计通信
    1. 9.1 bqStudio 中的高级通信
    2. 9.2 标准数据命令
    3. 9.3 制造商访问命令
    4. 9.4 有关电量计通信的更多资源
  13. 10基于 BQ27Z746 的电路模块
    1. 10.1 电路模块连接
    2. 10.2 引脚说明
  14. 11电路模块物理布局布线、物料清单和原理图
    1. 11.1 电路板布局
    2. 11.2 原理图
    3. 11.3 物料清单
    4. 11.4 BQ27Z746 电路模块性能规格汇总
  15.   修订历史记录

电路模块连接

电路模块的触点提供以下连接方式:

  • 与电池包的直接电池连接 (J1):BAT+、BAT–
  • 用于充电和放电的直接系统连接 (J2):PACK+、PACK–
  • ™通过外部 EV2400 与基于 Windows 的 PC USB 端口进行 I2C™ 通信 (J11):SDA、SCL、VSS
  • 电池电压检测输出 (J7):BAT_SP、BAT_SN