ZHCUBF0A October   2021  – October 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 软件设置
    1. 1.1 系统要求
    2. 1.2 软件安装
  5. 2 排除异常 (Troubleshooting Unexpected) 对话框
  6. 3 硬件设置
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 将 BQ27Z746 电路模块连接到电池包
    3. 3.3 EVM 跳线说明
  7. 4 使用 bqStudio
    1. 4.1 启动程序
    2. 4.2 设置可编程 BQ27Z746 选项
  8. 5 校准电量计测量值
    1. 5.1 电压校准
    2. 5.2 电流校准
  9. 6 保护功能
    1. 6.1 bqStudio 中的保护器校准
    2. 6.2 保护器阈值过程
  10. 7 Chemical ID
    1. 7.1 Chemical ID 选择过程说明
    2. 7.2 硬件要求和设置
    3. 7.3 在 bqStudio 中记录数据
    4. 7.4 GPCChem 工具
    5. 7.5 对 Chemical ID 编程
    6. 7.6 有关 Chemical ID 过程的更多资源
  11. 8 学习周期和 Golden Image
    1. 8.1 学习周期过程说明
    2. 8.2 数据存储器配置
    3. 8.3 学习周期步骤
    4. 8.4 低温优化
    5. 8.5 创建 Golden Image 文件
    6. 8.6 对 Golden Image 文件进行编程
  12. 9 监测计通信
    1. 9.1 bqStudio 中的高级通信
    2. 9.2 标准数据命令
    3. 9.3 制造商访问命令
    4. 9.4 有关电量计通信的更多资源
  13. 10基于 BQ27Z746 的电路模块
    1. 10.1 电路模块连接
    2. 10.2 引脚说明
  14. 11电路模块物理布局布线、物料清单和原理图
    1. 11.1 电路板布局
    2. 11.2 原理图
    3. 11.3 物料清单
    4. 11.4 BQ27Z746 电路模块性能规格汇总
  15.   修订历史记录

学习周期过程说明

学习周期过程包括充电–静置–放电–静置–充电,同时在电量计中设置某些数据存储器参数,使电量计能够开始周期并准确识别充电/放电过程中的状态变化。在整个学习周期中,[LStatus] 寄存器会随着不同状态的出现而更新,这标志着学习周期进展中的三个点。

当电量计启用 Impedance Track 位时,[LStatus] 先从 0x00 更新为 0x04,学习周期开始。当充电后使电池充分静置以确保电压变化非常小 (dV/dt < 1µV/s) 时,[LStatus] 从 0x04 变为 0x05。将设置 [REST] 标志,指示电池已充分静置。[LStatus] 最后更新为 0x06,发生在电压变化非常小的第二次放电之后。

有关学习周期各个点的寄存器更新和标志设置的更多详细信息,请参阅实现成功学习周期 中的学习周期过程 一节。

有关学习周期寄存器的更多详细信息,请参阅 BQ27Z746 技术参考手册 中的电量计 一章。