ZHCUBF0A October   2021  – October 2023 BQ27Z746 , BQ27Z758

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 软件设置
    1. 1.1 系统要求
    2. 1.2 软件安装
  5. 排除异常 (Troubleshooting Unexpected) 对话框
  6. 硬件设置
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 将 BQ27Z746 电路模块连接到电池包
    3. 3.3 EVM 跳线说明
  7. 使用 bqStudio
    1. 4.1 启动程序
    2. 4.2 设置可编程 BQ27Z746 选项
  8. 校准电量计测量值
    1. 5.1 电压校准
    2. 5.2 电流校准
  9. 保护功能
    1. 6.1 bqStudio 中的保护器校准
    2. 6.2 保护器阈值过程
  10. Chemical ID
    1. 7.1 Chemical ID 选择过程说明
    2. 7.2 硬件要求和设置
    3. 7.3 在 bqStudio 中记录数据
    4. 7.4 GPCChem 工具
    5. 7.5 对 Chemical ID 编程
    6. 7.6 有关 Chemical ID 过程的更多资源
  11. 学习周期和 Golden Image
    1. 8.1 学习周期过程说明
    2. 8.2 数据存储器配置
    3. 8.3 学习周期步骤
    4. 8.4 低温优化
    5. 8.5 创建 Golden Image 文件
    6. 8.6 对 Golden Image 文件进行编程
  12. 监测计通信
    1. 9.1 bqStudio 中的高级通信
    2. 9.2 标准数据命令
    3. 9.3 制造商访问命令
    4. 9.4 有关电量计通信的更多资源
  13. 10基于 BQ27Z746 的电路模块
    1. 10.1 电路模块连接
    2. 10.2 引脚说明
  14. 11电路模块物理布局布线、物料清单和原理图
    1. 11.1 电路板布局
    2. 11.2 原理图
    3. 11.3 物料清单
    4. 11.4 BQ27Z746 电路模块性能规格汇总
  15.   修订历史记录

制造商访问命令

制造商访问 (MAC) 命令由德州仪器 (TI) 定义。MAC 命令需要写入 AltManufacturerAccess() 寄存器的 0x3E 和 0x3F,然后再写入正在使用的 AltManufacturerAccess() 子命令。有关 BQ27Z746 中所有 MAC 命令的完整列表以及使用 MAC 命令进行命令写入操作的示例,请参阅 BQ27Z746 技术参考手册 中的 0x00、0x01 ManufacturerAccess() 和 0x3E、0x3F AltManufacturerAccess() 一章。

示例:将 Chemical ID() 读取到 AltManufacturerAccess()

  1. 将 Chemical ID() 发送到 AltManufacturerAccess()。
    1. I2C 地址(十六进制)= AA
    2. 起始寄存器(十六进制)= 3E
    3. 要写入的字节(十进制)= 06 00(此写入数据必须以小端字节序写入)
  2. 从 AltManufacturerAccess() 和 MACData() 中读取结果。
    1. I2C 地址(十六进制)= AA
    2. 起始寄存器(十六进制)= 3E
    3. 要读取的字节数(十进制)= 36
  3. 在 Transaction Log 中查看结果。
    1. 前两个字节“06 00”是 MAC 命令(用于验证)
    2. 后两个字节“09 59”是小端字节序的 ChemID(如果在 Command 窗口中选中 CHEM_ID 就能看到)
    3. 最后两个字节是校验和及长度。此处的长度为 6。校验和为 0xFF –(第一个长度之和 – 2 个字节)。长度和校验和用于验证块响应。

图 9-2 展示了 bqStudio 中的情况。要执行此过程,请填写图中所示的所有字段,然后点击 WriteRead

GUID-7E99E9AE-6C6C-459C-AE22-3450E29B451B-low.png图 9-2 MAC 命令示例