ZHCUBF0A October   2021  – October 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 软件设置
    1. 1.1 系统要求
    2. 1.2 软件安装
  5. 2 排除异常 (Troubleshooting Unexpected) 对话框
  6. 3 硬件设置
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 将 BQ27Z746 电路模块连接到电池包
    3. 3.3 EVM 跳线说明
  7. 4 使用 bqStudio
    1. 4.1 启动程序
    2. 4.2 设置可编程 BQ27Z746 选项
  8. 5 校准电量计测量值
    1. 5.1 电压校准
    2. 5.2 电流校准
  9. 6 保护功能
    1. 6.1 bqStudio 中的保护器校准
    2. 6.2 保护器阈值过程
  10. 7 Chemical ID
    1. 7.1 Chemical ID 选择过程说明
    2. 7.2 硬件要求和设置
    3. 7.3 在 bqStudio 中记录数据
    4. 7.4 GPCChem 工具
    5. 7.5 对 Chemical ID 编程
    6. 7.6 有关 Chemical ID 过程的更多资源
  11. 8 学习周期和 Golden Image
    1. 8.1 学习周期过程说明
    2. 8.2 数据存储器配置
    3. 8.3 学习周期步骤
    4. 8.4 低温优化
    5. 8.5 创建 Golden Image 文件
    6. 8.6 对 Golden Image 文件进行编程
  12. 9 监测计通信
    1. 9.1 bqStudio 中的高级通信
    2. 9.2 标准数据命令
    3. 9.3 制造商访问命令
    4. 9.4 有关电量计通信的更多资源
  13. 10基于 BQ27Z746 的电路模块
    1. 10.1 电路模块连接
    2. 10.2 引脚说明
  14. 11电路模块物理布局布线、物料清单和原理图
    1. 11.1 电路板布局
    2. 11.2 原理图
    3. 11.3 物料清单
    4. 11.4 BQ27Z746 电路模块性能规格汇总
  15.   修订历史记录

软件安装

要获取 bqStudio-test 的最新软件版本和 EV2400 驱动程序,请访问 ti.com。搜索 BQ27Z746 器件型号,进入器件的工具文件夹。按照以下步骤安装 BQ27Z746 bqStudio 软件。

  1. 运行固件更新程序工具安装程序。记下固件更新程序工具在计算机上的安装位置。
  2. 将要更新的 EV2400 连接到计算机。
  3. 确保没有其他 EV2400 连接到用于固件更新的计算机。
  4. 转到固件更新程序工具的安装位置。运行固件更新程序工具。
  5. 更新程序工具应检测已连接的 EV2400,显示当前固件版本并提示用户继续更新 EV2400 固件。
  6. 键入 Y,然后按 Enter。
  7. 固件更新程序工具应将 EV2400 置于固件更新模式,对旧版 EV2400 的固件进行批量擦除,对 EV2400 进行编程,然后重置器件。完成后,该工具会提示用户继续。
  8. 按 Enter 关闭固件更新程序工具。
  9. 从个人计算机 (PC) 上拔下 EV2400 的插头。
  10. 打开包含 bqStudio 安装包的存档文件并将其内容复制到临时目录中。
  11. 重新命名之前的 Battery Management Studio 文件夹,在末尾添加版本。
  12. 打开从 TI 网站下载的 bqStudio 安装程序文件。
  13. 按照屏幕上的说明进行操作,直至软件安装成功。
  14. 启动评估软件之前,将 EV2400 USB 数据线连接到计算机,并将 I2C 端口连接到 EVM 电路板 (J11)。
注: 在整个固件更新过程中,EV2400 应始终插在计算机上。