ZHCUBF0A
October 2021 – October 2023
BQ27Z746
,
BQ27Z758
1
摘要
商标
1
软件设置
1.1
系统要求
1.2
软件安装
2
排除异常 (Troubleshooting Unexpected) 对话框
3
硬件设置
3.1
硬件要求
3.2
将 BQ27Z746 电路模块连接到电池包
3.3
EVM 跳线说明
4
使用 bqStudio
4.1
启动程序
4.2
设置可编程 BQ27Z746 选项
5
校准电量计测量值
5.1
电压校准
5.2
电流校准
6
保护功能
6.1
bqStudio 中的保护器校准
6.2
保护器阈值过程
7
Chemical ID
7.1
Chemical ID 选择过程说明
7.2
硬件要求和设置
7.3
在 bqStudio 中记录数据
7.4
GPCChem 工具
7.5
对 Chemical ID 编程
7.6
有关 Chemical ID 过程的更多资源
8
学习周期和 Golden Image
8.1
学习周期过程说明
8.2
数据存储器配置
8.3
学习周期步骤
8.4
低温优化
8.5
创建 Golden Image 文件
8.6
对 Golden Image 文件进行编程
9
监测计通信
9.1
bqStudio 中的高级通信
9.2
标准数据命令
9.3
制造商访问命令
9.4
有关电量计通信的更多资源
10
基于 BQ27Z746 的电路模块
10.1
电路模块连接
10.2
引脚说明
11
电路模块物理布局布线、物料清单和原理图
11.1
电路板布局
11.2
原理图
11.3
物料清单
11.4
BQ27Z746 电路模块性能规格汇总
修订历史记录
3.3
EVM 跳线说明
下一节介绍关键跳线及其在此电路板上的用途:
J3 - LDO 稳压器输入 (VDD):
此跳线将 BQ27Z746 VDD 引脚连接到电池正极。此跳线用于安装分流电阻器/电流表,以监测器件在各种运行条件下的电流消耗。需要安装分流器才能正常运行。
J9 - I2C 时钟上拉 (SCL):
此跳线在 I2C 通信线路上应用 10kΩ 上拉电阻。在没有外部上拉电阻的情况下使用通信器件时,应安装该分流器。如果连接了包含不可拆卸上拉电阻器的 EV2400 和/或调试监听器,则可以移除这些跳线。
J8 - I2C 数据上拉 (SDA):
此跳线在 I2C 通信线路上应用 10kΩ 上拉电阻。在没有外部上拉电阻的情况下使用通信器件时,应安装该分流器。如果连接了包含不可拆卸上拉电阻器的 EV2400 和/或调试监听器,则可以移除这些跳线。
J5 - 电流检测电阻负输入 (SRN):
此跳线为 BQ27Z746 的 SRN 引脚选择高侧或低侧电流检测。分流器安装在“LO”位置,用于低压侧电流检测;安装在“HI”位置,用于高压侧电流检测。此分流器必须位于 J4 和 J5 跳线的相同位置。
J4 -
电流检测电阻负输入 (SRP)
:
此跳线为 BQ27Z746 的 SRP 引脚选择高侧或低侧电流检测。分流器安装在“LO”位置,用于低压侧电流检测;安装在“HI”位置,用于高压侧电流检测。此分流器必须位于 J4 和 J5 跳线的相同位置。
J10 - 外部温度传感器 (TS/GPO):
此跳线通过端子 J15 将 TS 引脚或 GPO 引脚连接到外部温度传感器 (NTC)。此分流器安装在“TS”位置,用于将 TS 引脚连接到外部温度传感器并移除跳线 J13 的分流器;此分流器安装在“GPO”位置,用于将 GPO 引脚连接到外部温度传感器。
J13 -
板载温度传感器 (TS)
:
此跳线将 TS 引脚连接到板载温度传感器 (NTC)。当使用默认 TS 引脚进行温度检测时,应安装此分流器以确保正常运行。
J16 -
外部使能 (ENAB)
:
此跳线将 ENAB 引脚连接到 SDA 引脚,以便为引脚受限的电池包连接器提供“系统侧唤醒”或“退出关断模式”选项,而无需连接充电器以退出关断模式。