ZHCUBF0A October 2021 – October 2023 BQ27Z746 , BQ27Z758
要与 bqStudio 中的电量计通信,请导航到 Advanced Communication 窗口。在该窗口中,用户可以向电量计发送读取和写入命令,以便通过 I2C 与电量计轻松通信。在 bqStudio 的 DashBoard 窗口中可以看到电量计的 I2C 地址;每条读取和写入命令都需要起始寄存器,可以在文本字段中写入。读取命令需要指定要读取的字节数,写入命令需要指定要写入的字节数。