ZHCUBF0A October   2021  – October 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 软件设置
    1. 1.1 系统要求
    2. 1.2 软件安装
  5. 2 排除异常 (Troubleshooting Unexpected) 对话框
  6. 3 硬件设置
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 将 BQ27Z746 电路模块连接到电池包
    3. 3.3 EVM 跳线说明
  7. 4 使用 bqStudio
    1. 4.1 启动程序
    2. 4.2 设置可编程 BQ27Z746 选项
  8. 5 校准电量计测量值
    1. 5.1 电压校准
    2. 5.2 电流校准
  9. 6 保护功能
    1. 6.1 bqStudio 中的保护器校准
    2. 6.2 保护器阈值过程
  10. 7 Chemical ID
    1. 7.1 Chemical ID 选择过程说明
    2. 7.2 硬件要求和设置
    3. 7.3 在 bqStudio 中记录数据
    4. 7.4 GPCChem 工具
    5. 7.5 对 Chemical ID 编程
    6. 7.6 有关 Chemical ID 过程的更多资源
  11. 8 学习周期和 Golden Image
    1. 8.1 学习周期过程说明
    2. 8.2 数据存储器配置
    3. 8.3 学习周期步骤
    4. 8.4 低温优化
    5. 8.5 创建 Golden Image 文件
    6. 8.6 对 Golden Image 文件进行编程
  12. 9 监测计通信
    1. 9.1 bqStudio 中的高级通信
    2. 9.2 标准数据命令
    3. 9.3 制造商访问命令
    4. 9.4 有关电量计通信的更多资源
  13. 10基于 BQ27Z746 的电路模块
    1. 10.1 电路模块连接
    2. 10.2 引脚说明
  14. 11电路模块物理布局布线、物料清单和原理图
    1. 11.1 电路板布局
    2. 11.2 原理图
    3. 11.3 物料清单
    4. 11.4 BQ27Z746 电路模块性能规格汇总
  15.   修订历史记录

创建 Golden Image 文件

此时,当前 EVM 已完成所有优化步骤。可使用 Golden Gauge 通过 Golden Image 对生产中的所有其他电量计进行编程。这将确保电量计能够从准确的起点开始报告和进一步了解电池的化学成分。

若要获取对电量计进行编程所需的文件,请导航至 bqStudio 中的 Golden Image 窗口。根据需要更改输出目录和基本文件名。FlashStream 是德州仪器 (TI) 创建的文件类型,但在某些生产环境中优选 SREC 文件。BQFS 文件用于更新闪存存储器和固件,替代 SREC 文件用于生产。DFFS 文件用于传输数据闪存参数。

取消选中不需要的输出格式,然后点击 Create Image Files 将选定的输出格式导出到所选的输出目录。