ZHCUBF0A October   2021  – October 2023 BQ27Z746 , BQ27Z758

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 软件设置
    1. 1.1 系统要求
    2. 1.2 软件安装
  5. 排除异常 (Troubleshooting Unexpected) 对话框
  6. 硬件设置
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 将 BQ27Z746 电路模块连接到电池包
    3. 3.3 EVM 跳线说明
  7. 使用 bqStudio
    1. 4.1 启动程序
    2. 4.2 设置可编程 BQ27Z746 选项
  8. 校准电量计测量值
    1. 5.1 电压校准
    2. 5.2 电流校准
  9. 保护功能
    1. 6.1 bqStudio 中的保护器校准
    2. 6.2 保护器阈值过程
  10. Chemical ID
    1. 7.1 Chemical ID 选择过程说明
    2. 7.2 硬件要求和设置
    3. 7.3 在 bqStudio 中记录数据
    4. 7.4 GPCChem 工具
    5. 7.5 对 Chemical ID 编程
    6. 7.6 有关 Chemical ID 过程的更多资源
  11. 学习周期和 Golden Image
    1. 8.1 学习周期过程说明
    2. 8.2 数据存储器配置
    3. 8.3 学习周期步骤
    4. 8.4 低温优化
    5. 8.5 创建 Golden Image 文件
    6. 8.6 对 Golden Image 文件进行编程
  12. 监测计通信
    1. 9.1 bqStudio 中的高级通信
    2. 9.2 标准数据命令
    3. 9.3 制造商访问命令
    4. 9.4 有关电量计通信的更多资源
  13. 10基于 BQ27Z746 的电路模块
    1. 10.1 电路模块连接
    2. 10.2 引脚说明
  14. 11电路模块物理布局布线、物料清单和原理图
    1. 11.1 电路板布局
    2. 11.2 原理图
    3. 11.3 物料清单
    4. 11.4 BQ27Z746 电路模块性能规格汇总
  15.   修订历史记录

GPCChem 工具

通过重命名文件格式,将 .log 文件转换为 .csv 文件。创建一个空白的 .csv 文件并将时间、电压、电流和温度分别复制到第一列、第二列、第三列和第四列中。确保各列的单位分别为秒、毫伏、毫安和摄氏度。第一行可以是每列的名称,假设在数据开始之前只有一行名称,该工具将跳过这些名称。图 7-4 是所需的 .csv 文件格式以及数据前几行的示例。

GUID-6C96596F-353F-4D98-BA02-52CAFC92BE3F-low.png图 7-4 .csv 的单元格格式
  1. 使用名称“roomtemp_rel_dis_rel.csv”保存此创建的文件。
  2. 创建第二个文件“config.txt”并在其中写入以下内容:
    1. ProcessingType = 2
    2. NumCellSeries = 1
    3. ElapsedTimeColumn = 0
    4. VoltageColumn = 1
    5. CurrentColumn = 2
    6. TemperatureColumn = 3
  3. 创建具有任意名称的文件夹。将 roomtemp_rel_dis_rel.csv 和 config.txt 文件放入此文件夹中,并将该文件夹转换为 .zip 文件。通过 ti.com 上的 Web 界面将此 .zip 文件提交到 GPC 工具。

处理后,系统会将一封电子邮件发送至您在登录 ti.com 以使用 GPC 工具时提供的电子邮件地址,其中包含指示该工具处理结果的报告。该报告包含选定的 ChemID 和满足“小于 3%”误差标准的其他 ChemID 列表。例如,这对于验证之前使用的 ChemID 是否仍然合适很有用。如果存在任何格式错误或其他错误,它们都会反映在报告中。