ZHCUBA9 August   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 I/O 说明
    2. 2.2 印刷电路板装配
    3. 2.3 优秀实践
      1.      15
    4. 2.4 测试总结
      1. 2.4.1 设备
      2. 2.4.2 注意事项
      3. 2.4.3 测试说明
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1.     商标

规格

BQ25173-Q1EVM PCB 包含 BQ25173-Q1 IC、LDO TPS7B8133 和支持电路。该板包含多个跳线和连接器。R3 可用于在 10mA 至 800mA 范围内调节充电电流 (ISET) 值。充电电压 VREG 可设置为 4 个值,即通过 J7 设置为 2.5V 和 5V,以及通过 R18 和 R17 设置为 7.5V 和 10V。请参阅节 2.2。

参数 规格
输入电压(工作) 3V 至 18V
输出电压 0V 至 10V
输出电流 800mA
电容器组 5V 时 5F
辅助控制电压 3.3V