ZHCUBA9 August   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 I/O 说明
    2. 2.2 印刷电路板装配
    3. 2.3 优秀实践
      1.      15
    4. 2.4 测试总结
      1. 2.4.1 设备
      2. 2.4.2 注意事项
      3. 2.4.3 测试说明
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1.     商标

引言

德州仪器 (TI) BQ25173-Q1 是一款适用于 1 至 4 节超级电容器的线性充电器 IC。可使用 OUT 和 FB 之间的外部电阻分压器调节充电电压。通过 ISET 上的外部电阻器可实现 10mA 至 800mA 的充电电流设置。

本用户指南描述了 BQ25173-Q1EVM 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用情况。此 EVM 旨在帮助用户评估和测试 BQ25173-Q1 的各种工作模式。本用户指南涵盖评估模块的硬件设置说明、原理图、物料清单 (BOM) 以及 PCB 布局图。

除非另有说明,否则本用户指南中的所有缩写词 EVM、BQ25173-Q1EVM、BMS085-002 以及术语评估模块 与 BMS085 评估模块具有相同的含义。