ZHCUBA9 August 2023
表 3-1 列出了此 EVM 上提供的输入和输出连接及其相应的说明。
| I/O 连接器 | 说明 |
|---|---|
| J1 – VIN / GND | 来自外部电源的输入电压。最大工作输入电压为 18V、OVP 跳闸点。处于 OVP 模式时的绝对最大输入电压为 40V。 |
| J2 – OUT (+) / GND (-) | 输出连接 - 电容器连接。 |
| JP1 – OUT / REG / IN | 辅助控制稳压器 U2 的源电压。为数字 I/O 提供上拉电压。LDO 输入 (REG) 额定电压高达 40V。 |
| JP2 - CE | 充电启用。默认设置为 ON。 |
| JP3 – 固定 / ISET / ADJ | 设置快速充电电流。固定值 = 400mA ADJ = R3 范围 10mA 至 800mA。 |
| JP4 - STAT LED | 默认设置为 ON。 |
| JP5 – PG(电源正常)LED | 默认设置为 ON。 |
| JP-6 – C8 和 C7 断开 | 安装用于连接板载电容器。 |
| JP-7 – 1S / 2S 电压选择 | 将电压设定为 2.5V 或 5V。 |