ZHCUBA9
August 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
I/O 说明
2.2
印刷电路板装配
2.3
优秀实践
15
2.4
测试总结
2.4.1
设备
2.4.2
注意事项
2.4.3
测试说明
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
电路板布局
3.3
物料清单
4
其他信息
商标
特性
支持 1-4 节超级电容器
支持从 0V 开始充电
可承受高达 40V 的输入电压
操作可使用外部电阻器进行编程
FB 引脚用于调节超级电容器稳压电压
ISET 用于设置 10mA 至 800mA 的充电电流