ZHCUBA9 August   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 I/O 说明
    2. 2.2 印刷电路板装配
    3. 2.3 优秀实践
      1.      15
    4. 2.4 测试总结
      1. 2.4.1 设备
      2. 2.4.2 注意事项
      3. 2.4.3 测试说明
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1.     商标

设备

本节列出了在此 EVM 上执行测试时所需的电源。

  1. 电池模拟器,例如 Keithley 2400 或同等产品。或者 1-4 节超级电容器。推荐的最大 OUT 调节电压为 10.5V。OUT 的绝对最大额定值为 13V。
  2. 输入电源,可提供高达 40V 的电压和高达 1A 的电流。请注意,在输入电压为 3V 至 18V 之间时,可能会进行充电。在 18V 至 40V 之间时器件处于 OVP 状态。
  3. 电压表和电流表。