ZHCUBA9 August   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 I/O 说明
    2. 2.2 印刷电路板装配
    3. 2.3 优秀实践
      1.      15
    4. 2.4 测试总结
      1. 2.4.1 设备
      2. 2.4.2 注意事项
      3. 2.4.3 测试说明
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1.     商标

测试说明

为了使此 EVM 正常工作,必须连接并正确配置以下元件。

  1. 将输入电源设置为 6V,电流限制大于 400mA。将电池仿真器设置为 4.8V,以支持 400mA。关闭电源和电池仿真器。
  2. 将输入电压连接到 EVM 上的 J1,将电池仿真器连接到 J2。
  3. 将所有 EVM 跳线配置为出厂设置,请参阅下表。
  4. 断开 JP6 跳线,这会断开 C7 和 C8。
    1. 该测试设置使用外部负载,断开板载超级电容器。
  5. 打开电池仿真器。
  6. 打开输入电源。
    1. 输出电压必须为 4.8V,充电电流必须为 400mA。
    2. PG LED D1 亮起。
    3. STAT LED D2 熄灭。
  7. 将输入电源升高到 20V。
    1. 充电停止并且 STAT 引脚以 1Hz 的频率闪烁。
    2. PG LED D1 熄灭。
    3. 将输入电压降低至 6V 以清除故障。
  8. 通过将电池仿真器电压增加到 5V 来模拟电池完成充电。
    1. 电流逐渐减小至 0mA。
    2. STAT LED D2 亮起。
表 2-2 跳线出厂设置
I/O 连接器 出厂设置
JP1 IN – 输入电压
JP2 ON – 使能
JP3 固定 – 400mA 设置
JP4 已安装 - STAT LED 已连接
JP5 已安装 -- /PG LED 已连接
JP6 已安装 - C8 和 C7 已连接
JP7 2S / 5V – VREG 5V