ZHCUBA9 August 2023
必须注意,在为超级电容器充电时,不要使其电压超过制造商指定的额定电压。有关如何设置最大充电电压,请参阅 BQ25173-Q1 适用于 1-4 节超级电容器的 800mA 线性充电器数据表 (SLUSF68) 的超级电容器稳压电压 部分。
BQ25173-Q1EVM 在电路板上安装了两个串联超级电容器 C7 和 C8。超级电容器支持高达 5V 的 VREG。稳压电压由 JP7 设置为 2.5V 或 5V。要设置更高的电压,必须使用 JP6 及所用的外部超级电容器或测试设备断开 C7 和 C8。安装 R18 或 R17 时,可以设置更高的电压 7.5V 或 10V。
当输入至输出压降和电流过高时,器件会进入热调节状态。热调节在 125°C 时开始降低电流,在 150°C 时器件将关闭。有关热计算,请参阅 BQ25173-Q1 适用于 1-4 节超级电容器的 800mA 线性充电器数据表 (SLUSF68) 的散热封装 部分。
在高输入至输出电压降和高电流条件下,该器件可能会发烫。处理电路板时要小心。