ZHCUBA9 August 2023
BQ25173-Q1EVM PCB 包含 BQ25173-Q1 IC、LDO TPS7B8133 和支持电路。该板包含多个跳线和连接器。R3 可用于在 10mA 至 800mA 范围内调节充电电流 (ISET) 值。充电电压 VREG 可设置为 4 个值,即通过 J7 设置为 2.5V 和 5V,以及通过 R18 和 R17 设置为 7.5V 和 10V。
电路板具有两个串联的 10F 超级电容器 C8 和 C7,可在 5V 时获得 5F 的等效电容。跳线 JP6 可用于断开电容器与输出端的连接。通过 JP7、1S 和 2S 配置时,充电电压可设置为 2.5V 或 5V。对于 3S 和 4S,使用 7.5V 和 10V 配置电阻器位置 R17 和 R18。需要外部电容器,并且 C8 和 C7 断开连接。