ZHCUBA9 August 2023
BQ25173-Q1 EVM 包含 BQ25173-Q1 IC、LDO TPS7B8133 以及评估板工作所需的支持电路。2.5V 和 5V 设置只需要外部电源,对应于 1S 和 2S。充电电压 VREG 可设置为 4 个值,即通过 J7 设置为 2.5V 和 5V,以及通过 R18 和 R17 设置为 7.5V 和 10V。充电电流 (ISET) 通过 R3 阻值设置,范围为 10mA 至 800mA。固定值 400mA 由 JP3 选择。