ZHCUB54A July 2023 – August 2025
TLVM13630 同步降压电源模块是一款高度集成的 36V、3A 直流/直流设计,该设计组合了功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件,并采用增强型 HotRod™ QFN 封装。该模块的 VIN 和 VOUT 引脚位于封装的边角处,可优化输入和输出电容器在布局中的放置。模块下方具有四个较大的散热焊盘,可在制造过程中实现简单布局和轻松处理。
TLVM13630 具有 1V 到 6V 的输出电压范围,旨在快速、轻松地实现小尺寸 PCB 的低 EMI 设计。总体设计仅需四个外部元件,并省去了设计流程中的磁性和补偿器件选择过程。
尽管针对空间受限型应用采用了简易的小尺寸设计,但 TLVM13630 模块提供了许多特性,可实现稳健的性能:具有迟滞功能的精密使能端可实现输入电压 UVLO 调节、集成式 VCC、自举和输入电容器可提高可靠性和密度、全负载电流范围内恒定开关频率以增强负载瞬态性能、负输出电压能力以实现反向应用,以及 PGOOD 指示器可实现时序控制、故障保护和输出电压监控。