ZHCUB54A July   2023  – August 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  DP83TD510E
      2. 2.3.2  AM2434
      3. 2.3.3  TPS2660
      4. 2.3.4  TPS79801-Q1
      5. 2.3.5  MSP430FR2476
      6. 2.3.6  TLV7031
      7. 2.3.7  ATL431
      8. 2.3.8  LM74700-Q1
      9. 2.3.9  TPS62825A
      10. 2.3.10 TPS61023
      11. 2.3.11 TLVM13630
      12. 2.3.12 LSF0108
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 电源
    2. 3.2 PoDL PD 和耦合网络
    3. 3.3 Sitara 技术模块
    4. 3.4 引导模式
    5. 3.5 PHI 和 BoosterPack 接头
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 引导开关配置
      2. 4.1.2 参考设计启动
    2. 4.2 软件要求
      1. 4.2.1 PD 固件
      2. 4.2.2 MCU 固件
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 物料清单
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6关于作者
  13. 7修订历史记录

TPS2660

TPS2660 是 TPS2660x 器件系列中的一款产品。这些器件是设计紧凑、功能丰富的高电压电子保险丝,具有一整套保护功能。4.2 V 至 60V 的宽电源输入范围可实现对众多常用直流母线电压的控制。该器件可以承受并保护由高达 ±60V 的正负电源供电的负载。集成的背对背 FET 提供反向电流阻断功能,因此该器件非常适用于在电源故障和欠压条件下要求保持输出电压的系统。负载、电源和器件保护具有许多可调特性,包括过流、输出压摆率和过压、欠压阈值。TPS2660x 内部可靠的保护控制模块以及高额定电压有助于简化针对浪涌保护的系统设计。

借助关断引脚,可以从外部控制内部 FET 的启用/禁用,还可以将器件置于低电流关断模式。为实现系统状态监视和下游负载控制,器件提供故障和精密电流监视输出。MODE 引脚有助于在三个限流故障响应(断路器模式、闭锁模式和自动重试模式)之间灵活地对器件进行配置。

器件采用 5mm × 4.4mm、16 引脚 HTSSOP 封装和 5mm x 4mm、24 引脚 VQFN 封装;额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。