ZHCUB54A July 2023 – August 2025
TPS6282A 是易于使用的同步直流/直流降压转换器,具有仅 4μA 的极低静态电流。该器件基于 DCS 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。由于具有内部基准,设计人员可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以 1% 的高反馈电压精度将输出电压下调至 0.6V。该器件具有引脚对引脚和 BOM 对 BOM 兼容性。整个设计需要一个小型 470nH 电感器、一个 4.7μF 输入电容器以及两个 10µF 输出电容器或一个 22µF 输出电容器。
TPS6282A 具有两种型号。第一种型号可自动进入省电模式,在超轻负载条件下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。第二种型号可实现强制 PWM 运行,以维持连续导通模式,从而提供超低的输出电压纹波和准固定开关频率。TPS6282A 器件可提供电源正常信号和内部软启动电路。该器件能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,该器件加入了断续短路保护以及热关断功能。该器件可采用 6 引脚 1.5mm x 1.5mm QFN 封装,提供更高的功率密度。