ZHCUB54A July   2023  – August 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  DP83TD510E
      2. 2.3.2  AM2434
      3. 2.3.3  TPS2660
      4. 2.3.4  TPS79801-Q1
      5. 2.3.5  MSP430FR2476
      6. 2.3.6  TLV7031
      7. 2.3.7  ATL431
      8. 2.3.8  LM74700-Q1
      9. 2.3.9  TPS62825A
      10. 2.3.10 TPS61023
      11. 2.3.11 TLVM13630
      12. 2.3.12 LSF0108
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 电源
    2. 3.2 PoDL PD 和耦合网络
    3. 3.3 Sitara 技术模块
    4. 3.4 引导模式
    5. 3.5 PHI 和 BoosterPack 接头
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 引导开关配置
      2. 4.1.2 参考设计启动
    2. 4.2 软件要求
      1. 4.2.1 PD 固件
      2. 4.2.2 MCU 固件
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 物料清单
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6关于作者
  13. 7修订历史记录

电源

PoDL 电压以及辅助输入电压指定为 24V。因为我们希望能够使用这两个电源输入,不想反馈功率,但对优先级没有要求,所以这两个电源轨通过二极管 OR 连接在一起。为降低功耗和压降,需结合使用两个理想二极管与 LM74700 器件。

通过在模块上使用 Sitara 处理器,该器件的电源树得到了简化,因为该模块包含自己的电源树,只需一个稳压 5V 输入。除此之外,还需要为板载外设生成 1.8V 和 3.3V 电压。PHI 接口需具有一个额外的 5.5V 电源轨,因此还需要一个稳压器。


TIDA-010261 电源树

图 3-2 电源树

由于系统在功率等级 12 下运行,因此可提供约 12W 的功率。板载电子设备只需几瓦的功率,但为了有足够的余量用于进一步扩展(扩展部分与 BoosterPack 或 PHI 连接器相连),5V 电源轨旨在提供高达 3A 的电流。出于空间考虑,选择了电源模块 TLVM13630。


TIDA-010261 5V 稳压器原理图

图 3-3 5V 稳压器原理图

此原理图显示了实现方案,可以使用 R52 和 R53 对欠压锁定进行编程。输出电压通过 R49 和 R51 设置为 5V。低电流 LED (D9) 表示存在输出电压。


TIDA-010261 3.3V 和 1.8V 稳压器原理图

图 3-4 3.3V 和 1.8V 稳压器原理图

为实现 3.3V 和 1.8V,使用了具有不同分压器的相同稳压器,如图 3-4 所示。TPS62825A 器件可提供输出电流高达 2A 的小型解决方案。输出电压的存在通过 LED 来指示。由于 LED 的正向电压超过 1.8V,因此 1.8V 电源轨需要一个额外的晶体管。为了保持上电序列,3.3V 稳压器从 Sitara 模块获取使能信号,并向 1.8V 稳压器的使能信号发出电源正常信号,因此它们依次启动。1.8V 电源正常信号可用于进一步的时序控制。


TIDA-010261 5.5V 升压稳压器原理图

图 3-5 5.5V 升压稳压器原理图

图 3-5 显示了如何使用升压稳压器为 PHI 连接器提供 5.5V 电压。由于并非始终需要稳压器,因此可以由 GPIO0.30 通过 Sitara 处理器启用稳压器。TPS61023 是一款同步升压稳压器,因此该器件能够完全关闭输出。

此升压稳压器需要通过 3.3V 电源轨运行,因为在 5V 电压下运行稳压器违反了稳压器的最短导通时间。在使用 3.3V 作为输入电压时,不会违反稳压器的最短导通时间。