ZHCUB54A July 2023 – August 2025
TPS79801-Q1 是 50V 高压微功耗低压降 (LDO) 线性稳压器系列中的首款器件。该器件能够提供 50mA 的输出电流,而压降电压仅为 300mV。TPS79801-Q1 专为低静态电流高压 (50V) 应用而设计,40μA 工作电流和 1μA 关断电流使此器件成为电池供电或高压系统的理想选择。静态电流在压降中也得到了很好的控制。
TPS79801-Q1 的其他特性包括能够与低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器一起工作。该器件很稳定,输出端上仅为 1μF;大多数旧器件需要 10μF 至 100μF 钽电容器才能保持稳定性。与其它稳压器一同使用时的常见情况一样,在无需额外等效串联电阻 (ESR) 的前提下可使用小型陶瓷电容器。内部保护电路包括反向输入电池保护、反向输出电流保护、电流限制和热限制,以在各种故障情况下保护器件。
此器件提供 5V 固定输出电压 (TPS79850),并具有基准电压为 1.275V 的可调输出电压 (TPS79801)。TPS798xx-Q1 稳压器采用带有外露焊盘的 8 引脚 MSOP- PowerPAD(DGN) 封装,可增强热管理功能。