ZHCUB54A July 2023 – August 2025

TQ 中的模块上系统 (SOM) 用于简化设计。该模块包括启动处理器所需的几乎所有内容。该模块由 5V 电源供电,并在内部生成所有必需的电压,因此设计人员无需考虑所有低电压电平,尤其是时序控制。
JTAG 接口用于方便开发,因此可以将软件加载到所有内核,并可以观察状态。软件开发完成后,不再使用该接头,并且软件可以存储在 SD 卡上,以便轻松更改模块的内部 eMMC 或 NOR 闪存上的软件。通常,量产器件使用这些内部存储器。对于原型设计,SD 卡更实用。
UART 接口对于调试和启动非常重要,该接口是使用 USB UART 接口(在此电路中具有额外隔离)实现的。对电路进行隔离很有用(尤其是在使用由 PoDL 供电的电路时),旨在避免接地环路,或对作为 PoDL PD 电路一部分的整流器的器件进行短路。