ZHCUB54A July 2023 – August 2025
为了实现 PoDL,数据路径和电源路径必须分离。电源路径由供电设备 (PD) 控制器处理,数据路径可以直接馈送到以太网 PHY。
图 3-6 显示了该耦合网络实现的简化图。PoDL 使用小型变压器而不是电容耦合来实现,这不是因为隔离电压较高,而是因为小型变压器对共模噪声更具稳健性。要使用带电源的变压器,电缆侧的分裂绕组是有益的,因此可以插入用于直流阻断的电容器。此外,可以在电缆侧的这一点处插入交流共模终端。
共模扼流圈位于该电路的电缆侧,这样,扼流圈还会阻止来自电源的噪声;因此,共模扼流圈的额定值必须符合该电流的要求。
对于通向 PD 控制器的低频路径,使用了差模扼流圈,电感对来自以太网 PHY 的信号的压降有直接影响。电感越高,压降越低。然而,大电感会更大且更昂贵。因此,所做的选择始终是这些参数之间的权衡。此处可以使用两个单独的电感器,但这也增加了空间要求。为了能够对不同的实现方式进行评估,PCB 为所有磁性器件提供了多种封装。
PD 控制器经过编程,可利用串行通信分级协议 (SCCP),与属于 E 类和功率等级为 12 的器件的电源设备 (PSE) 进行通信。有关供电设备 (PD) 实现的更多详细信息,请参阅 IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 数据线供电设备设计 应用手册。