ZHCUB54A July 2023 – August 2025
可实施两个选项来向该电路板添加扩展。PHI 接口允许直接连接到许多 ADC EVM。使用 BoosterPack 接头可以扩展到许多其他器件,例如接口、电机驱动器、ADC 等。此外,这两个接口均可用于创建自定义电路板并将其连接到 SPE。
两个接口都通过电平转换器连接到可编程实时单元 (PRU)。电平转换器允许使用 1.8Vio 或 3.3Vio,以实现灵活性。所有 IO 既可以从 PRU 使用,也可以用作可由处理器内核访问和通过处理器内核访问的系统 GPIO。要更改 IO 电压,需要组装 R46 或 R47。默认情况下,IO 电压设置为 1.8V。有关更改的更多详细信息,请参阅原理图。
图 3-8 展示了 BoosterPack 接头的引脚分配,而图 3-9 展示了 PHI 连接器的引脚分配。