ZHCUB54A July 2023 – August 2025
图 4-1 显示了参考设计的重要接口。
为了给电路板供电,可以使用启用了 PoDL(根据 802.3cg)并带有 SCCP 的 10 BASE-T1L SPE 交换机或网关。如果这样的器件不可用,则可以使用不带电源的介质转换器,并可以借助桶形插孔通过 24V、0.5A 电源从外部供电。该电路板还可以在没有 SPE 连接的情况下运行。
如果使用 PHI 连接器,请务必根据所连接的 ADC 板设置串行模式或并行模式。此外,电压选择必须正确,以免损坏所连接的 ADC。上面显示的设置用于连接 TIDA-010249。
对于软件开发,USB 连接器提供对 UART 的访问,因此可以看到调试输出。为了避免接地回路,尤其是通过 PoDL 供电时,该接口是隔离的。
软件可以通过 JTAG 接头或 SD 卡加载。
负责 PoDL 的 MSP430 可通过相应的引脚接头进行编程和调试。通过附加的 PoDL 调试接头,可轻松访问与 SCCP 相关的数据输入和输出,因此可连接逻辑分析仪以进行调试。