ZHCUB54A July 2023 – August 2025
TPS61023 器件是一款具有 0.5V 超低输入电压的同步升压转换器。该器件可以为由多种电池和超级电容器供电的便携式设备和智能设备提供电源设计。在整个温度范围内,TPS61023 的谷值开关电流限制典型值为 3.7A。在 0.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围内,TPS61023 支持超级电容器备用电源应用,这可能导致超级电容器深度放电。
当输入电压高于 1.5V 时,TPS61023 的工作频率为 1MHz。当输入电压低于 1.5V 甚至降至 1V 时,开关频率逐渐降至 0.5MHz。TPS61023 在轻负载情况下会进入省电模式 (PFM),以便在整个负载电流范围内保持高效率。在轻负载条件下,TPS61023 通过 VOUT 消耗 20µA 的静态电流。在关断期间,TPS61023 与输入电源完全断开,仅消耗 0.1µA 的电流,以实现较长的电池寿命。TPS61023 具有 5.7V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。
TPS61023 采用 1.2mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,更大限度地减少了外部元件的数量,因而拥有非常小巧的设计尺寸。