ZHCUB54 july 2023
ATL431 器件是三端可调节式并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和工业级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 Vref(约为 2.5V)和 36V 之间的任意值。该器件的输出阻抗典型值为 0.05Ω。此类器件的有源输出电路具有非常明显的导通特性,因此非常适合用于替代许多应用中的齐纳二极管,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。
ATL431 与上一代产品 TL43x 相比,阴极电流范围提高了 20 倍以上,并且在更宽泛的负载电容类型和值范围内也保持稳定。
ATL431 器件的额定工作温度范围是 –40°C 至 +85°C。