ZHCUB54 july   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  DP83TD510E
      2. 2.3.2  AM2434
      3. 2.3.3  TPS2660
      4. 2.3.4  TPS79801-Q1
      5. 2.3.5  MSP430FR2476
      6. 2.3.6  TLV7031
      7. 2.3.7  ATL431
      8. 2.3.8  LM74700-Q1
      9. 2.3.9  TPS62825A
      10. 2.3.10 TPS61023
      11. 2.3.11 TLVM13630
      12. 2.3.12 LSF0108
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 电源
    2. 3.2 PoDL PD 和耦合网络
    3. 3.3 Sitara 技术模块
    4. 3.4 引导模式
    5. 3.5 PHI 和 BoosterPack 接头
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 引导开关配置
      2. 4.1.2 参考设计启动
    2. 4.2 软件要求
      1. 4.2.1 PD 固件
      2. 4.2.2 MCU 固件
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 物料清单
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6关于作者

TPS79801-Q1

TPS79801-Q1 是 50V 高压微功耗低压降 (LDO) 线性稳压器系列中的首款器件。该器件能够提供 50mA 的输出电流,而压降电压仅为 300mV。TPS79801-Q1 专为低静态电流高压 (50V) 应用而设计,40μA 工作电流和 1μA 关断电流使此器件成为电池供电或高压系统的理想选择。静态电流在压降中也得到了很好的控制。

TPS79801-Q1 的其他特性包括能够与低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器一起工作。该器件很稳定,输出端上仅为 1μF;大多数旧器件需要 10μF 至 100μF 钽电容器才能保持稳定性。与其它稳压器一同使用时的常见情况一样,在无需额外等效串联电阻 (ESR) 的前提下可使用小型陶瓷电容器。内部保护电路包括反向输入电池保护、反向输出电流保护、电流限制和热限制,以在各种故障情况下保护器件。

此器件提供 5V 固定输出电压 (TPS79850),并具有基准电压为 1.275V 的可调输出电压 (TPS79801)。TPS798xx-Q1 稳压器采用带有外露焊盘的 8 引脚 MSOP- PowerPAD(DGN) 封装,可增强热管理功能。