ZHCUB25B April 2023 – June 2025
图 2-6 展示了双 EVM 菊花链的跳线设置。
用于三相或四相操作的双 EVM 菊花链中的跳线设置介绍了具有 90° 交错的四相操作。通过连接辅助 EVM J30 的引脚 2、3,而不是引脚 1、2,可以实现三相操作。
在主 EVM 中,J6 是断开的,J32 是闭合的,因此交错角度会在三相和四相之间自动变化。
请注意,对于双向操作,需要参照工作台设置设置源和负载。