ZHCUB25B April 2023 – June 2025
电源:HV-PS 需要能够支持 80V/20A,而 LV-PS 需要能够支持 40V/80A。要在四相配置中运行 2 个 EVM,请将 HV-PS 和 LV-PS 的功能加倍。在启动时可以看到大浪涌电流(高达 80A),如果 EVM 无法启动,则增大电源的电流限制。用于生成 UVLO、ISETA、DIR 以及 EN1 和 EN2 信号的工作台电源需要能够达到 5V/0.1A。
电子负载:HV-E-Load 需要能够承受 80V/20A,而 LV-E-Load 需要能够承受 40V/80A。要在四相配置中运行 2 个 EVM,请将电子负载的功能加倍。
仪表:由于大多数电流表的额定值仅为 10A,因此建议使用分流器来测量使用 DVM 的电流。
示波器:需要一台示波器和 10 支探头,带宽至少为 20MHz。需要能够承受 50A 电流的电流探头,以便通过插入到电感器非开关侧的线环来监测电感器电流。