ZHCUB25B April   2023  – June 2025

 

  1.   1
  2.   LM5171 评估模块
  3.   商标
  4. 1特性和电气性能
  5. 2设置
    1. 2.1 EVM 配置
    2. 2.2 工作台设置
    3. 2.3 测试设备
    4. 2.4 典型工作模式的跳线设置
      1. 2.4.1 具有电压调节功能的降压模式
      2. 2.4.2 具有电压调节功能的升压模式
      3. 2.4.3 具有电流调节功能的降压模式
      4. 2.4.4 具有电流调节功能的升压模式
      5. 2.4.5 单相运行
      6. 2.4.6 用于三相或四相操作的双 EVM 菊花链
  6. 3测试程序
    1. 3.1 降压模式上电和断电序列
    2. 3.2 升压模式上电和断电序列
    3. 3.3 双向上电和断电序列
    4. 3.4 使用外部 MCU 或其他数字电路操作 EVM
    5. 3.5 如何调整输出电压
  7. 4测试数据
    1. 4.1 效率和热性能
    2. 4.2 阶跃负载响应
    3. 4.3 双通道交错运行
    4. 4.4 典型启动和关断
    5. 4.5 DEM 和 FPWM
    6. 4.6 DEM 和 FPWM 之间的模式转换
    7. 4.7 ISET 跟踪和预充电
    8. 4.8 预充电
    9. 4.9 保护功能
  8. 5设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 电路板布局
  9. 6修订历史记录

ISET 跟踪和预充电

LM5171-Q1 ISET 跟踪:具有方向改变功能的电感器电流跟踪图 4-15 ISET 跟踪:具有方向改变功能的电感器电流跟踪
LM5171-Q1 预充电:降压模式,Iload= 0A图 4-16 预充电:降压模式,Iload= 0A