在使用该 EVM 之前,请先阅读 LM5171 数据表 (SNVSCM3) 和本用户指南。图 2-2 展示了一个典型的 EVM 测试台设置。电源和负载需要能够处理电路板的输入和输出电压额定值及电流额定值。
默认情况下使用板载 10V偏置电源。也可以按照表 2-2 中所述的跳线设置来施加外部 10V偏置电源
可以使用四个外部控制信号来操作 EVM,即 UVLO、DIR、EN1/2 和 ISETA 或 ISETD(请参阅图 2-3)。
- UVLO:主 EVM 启用命令。在 J17 引脚 5 和 6 之间施加大于 2.5V 但小于 6V 的电压,以启用 EVM。将 J17 引脚 5 的电压拉低会使 EVM 保持关断模式。
- DIR:当前方向命令。在 J17 引脚 9 或 J18 引脚 9 上施加大于 2V 的电压,以便在降压模式下运行 EVM。在同一引脚上施加小于 1V 的电压,以便在升压模式下运行 EVM。DIR 命令也可以使用 J28 进行编程。请注意,DIR 必须为高电平有效或低电平有效才能运行 EVM。如果 DIR 信号悬空,则 EVM 无法运行。
- EN1/2:通道切换启用命令。在 J17 引脚 7 上施加大于 2V 的电压会开启 CH-1 转换器,而在 J17 引脚 21 上施加大于 2V 的电压会开启 CH-2 转换器。移除 EN1 和 EN2 引脚上的电压可禁用每个通道。通道启用也可由 J29、J30 和 J24 控制。
- ISETA 或 ISETD:通道电流调节设置。通过在 J17 引脚 11 和 12 或 J18 引脚 11 和 12 上施加模拟电压,或者在 J17 引脚 13 和 14 或 J18 引脚 13 和 14 上施加 PWM 信号,EVM 会将通道直流电流(即功率电感器直流电流)调节至与 ISETA 电压或 ISETD PWM 占空比成正比的水平。ISETA 在闭合时由板载外部电压环路设置。请注意,ISETA 具有 1V 失调电压,并且 ISETA=2.2V 会指示 EVM 向 12VDC 端口输入或从 12VDC 端口输出 60A,具体取决于运行模式。