具有电压调节功能的降压模式中的跳线设置 展示了具有电压调节功能的降压模式的跳线设置。这是 EVM 上的默认跳线配置。
EVM 的状态如下:
- UVLO:48V(通过 J1)
- 相位交错角度:180°(通过 J6)
- DIR:降压模式(通过 J28)
- EN1:启用(通过 J29)
- CFG:I2C 地址设置为 0x20 且通过 J34 监控电感器电流
- 电压环路:闭合(通过 J36)
- IMON1:滤波器通过 J2 连接
- IMON2:滤波器通过 J7 连接
- SS/DEM1:DEM 模式(通过 J4)
- SS/DEM1:DEM 模式(通过 J5)
- SS/DEM2 通过 J15 连接到 SS/DEM1
- EN2:通过 J24 选择 EN2=EN1
- VCC 电源:通过 J38 选择板载辅助电源
- 板载辅助电源:通过 J40 启用
- 板载辅助电源输入:48V(通过 J41)
请注意,负载需要设置为 CC 模式。