ZHCUB25B April   2023  – June 2025

 

  1.   1
  2.   LM5171 评估模块
  3.   商标
  4. 1特性和电气性能
  5. 2设置
    1. 2.1 EVM 配置
    2. 2.2 工作台设置
    3. 2.3 测试设备
    4. 2.4 典型工作模式的跳线设置
      1. 2.4.1 具有电压调节功能的降压模式
      2. 2.4.2 具有电压调节功能的升压模式
      3. 2.4.3 具有电流调节功能的降压模式
      4. 2.4.4 具有电流调节功能的升压模式
      5. 2.4.5 单相运行
      6. 2.4.6 用于三相或四相操作的双 EVM 菊花链
  6. 3测试程序
    1. 3.1 降压模式上电和断电序列
    2. 3.2 升压模式上电和断电序列
    3. 3.3 双向上电和断电序列
    4. 3.4 使用外部 MCU 或其他数字电路操作 EVM
    5. 3.5 如何调整输出电压
  7. 4测试数据
    1. 4.1 效率和热性能
    2. 4.2 阶跃负载响应
    3. 4.3 双通道交错运行
    4. 4.4 典型启动和关断
    5. 4.5 DEM 和 FPWM
    6. 4.6 DEM 和 FPWM 之间的模式转换
    7. 4.7 ISET 跟踪和预充电
    8. 4.8 预充电
    9. 4.9 保护功能
  8. 5设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 电路板布局
  9. 6修订历史记录

特性和电气性能

该 EVM 支持以下特性和性能:

  • 输入工作电压范围
    • 48VDC 端口 6V 至 70V,降压模式
    • 12VDC 端口 6V 至 48V,升压模式
  • 输出电压调节(在板载外部电压调节已激活的情况下)
    • 在降压模式下,12VDC 端口上的输出电压为 14.5V
    • 在升压模式下,48VDC 端口上的输出电压为 50.5V
  • 工作电流
    • 来自或输入 12VDC 端口的最大电流为 60Adc
    • 电流调节精度典型值为 1%
    • 电流监控器精度典型值为 1%
  • 开关频率:
    • 独立 Fsw = 100kHz
    • 能够与 80kHz 至 120kHz 的外部时钟同步
  • 最大效率:>97%
  • OVP 阈值
    • 48VDC 端口上为 75V
    • 12VDC 端口上为 24V
  • 其他便捷功能
    • 可选板载 SEPIC 转换器,提供 +10V 电源
    • 板载 5V 偏置电压和 3.5V 电压基准
    • 板载 LM26LV 温度传感器监控功率 MOSFET 的本地温度,具有可选的过热关断和 LED 指示灯
    • 降压和升压工作模式的 LED 指示灯
    • 可选通道电流分流交流滤波器,可实现精确的数字电压表 (DVM) 读数
    • 用于 ISET PWM 输入 (J33) 的板载两级 RC 滤波器
    • ISET 钳位电压输入 (J43)
    • 用于抖动功能的方波输入 (J14)
    • I2C 接口用于监控和诊断 (J31)
    • 输出电压跟踪输入 (J37)

表 1-1 展示了 EVM 的电气性能,图 2-1 展示了 EVM 简化版原理图。

表 1-1 电气性能
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
48VDC 端口 降压模式运行 (DIR > 2V) 6 48 70 V
12VDC 端口 升压模式运行 (DIR < 1V) 6 12 48 V
输出特性
电流输出 12VDC 端口输入或输出电流(双通道启用) 0 60 A
电流调节精度 12VDC 端口电流与 ISETA 命令电压间的关系 1%
通道电流监控器精度 当板载 IOUT1 和 IOUT2 端接滤波器已激活时 1%
48VDC 端口 升压模式运行(DIR < 1V,板载模拟输出电压环路闭合) 50.5 V
12VDC 端口 降压模式运行(DIR > 2V,板载模拟输出电压环路闭合) 14.5 V
系统特性
开关频率 100 kHz
外部时钟同步 80 120 kHz
满负载效率 97%
结温,TJ -40 150 °C