ZHCUB25B April   2023  – June 2025

 

  1.   1
  2.   LM5171 评估模块
  3.   商标
  4. 1特性和电气性能
  5. 2设置
    1. 2.1 EVM 配置
    2. 2.2 工作台设置
    3. 2.3 测试设备
    4. 2.4 典型工作模式的跳线设置
      1. 2.4.1 具有电压调节功能的降压模式
      2. 2.4.2 具有电压调节功能的升压模式
      3. 2.4.3 具有电流调节功能的降压模式
      4. 2.4.4 具有电流调节功能的升压模式
      5. 2.4.5 单相运行
      6. 2.4.6 用于三相或四相操作的双 EVM 菊花链
  6. 3测试程序
    1. 3.1 降压模式上电和断电序列
    2. 3.2 升压模式上电和断电序列
    3. 3.3 双向上电和断电序列
    4. 3.4 使用外部 MCU 或其他数字电路操作 EVM
    5. 3.5 如何调整输出电压
  7. 4测试数据
    1. 4.1 效率和热性能
    2. 4.2 阶跃负载响应
    3. 4.3 双通道交错运行
    4. 4.4 典型启动和关断
    5. 4.5 DEM 和 FPWM
    6. 4.6 DEM 和 FPWM 之间的模式转换
    7. 4.7 ISET 跟踪和预充电
    8. 4.8 预充电
    9. 4.9 保护功能
  8. 5设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 电路板布局
  9. 6修订历史记录

双向上电和断电序列

  1. 参阅表 2-1 至 表 2-4,了解正确的跳线设置。
  2. 打开 HV-PS 电源和 HV-E-load。
  3. 打开 LV-PS 电源和 LV-E-load。
  4. 在 J17 引脚 5(启用主 EVM)上施加大于 2.5V 但小于 6V 的电压。
  5. 在 J17 引脚 9 或 J18 引脚 9 上施加方向命令 (DIR)。
  6. 在 J17 引脚 11 或 J18 引脚 11 (ISETA) 上施加逐渐从 1V 上升到 2.2V 的模拟电压,或在 J17 引脚 13 或 J18 引脚 13 上施加 PWM 信号。
  7. 在 0 (DIR < 1V) 和 1 (DIR > 2V) 之间动态翻转 DIR 信号状态,这时 EVM 在动态双向转换模式下运行。在 FPWM 模式下,用户可以通过将 ISETA 设置为低于 1V 来更改方向。
  8. 进行测试。
  9. 测试完成后,将 ISETA 设置为 1V,移除 J17 引脚 5 上的电压,并关闭电子负载、HV-PS 和 LV-PS。