ZHCUB25B
April 2023 – June 2025
1
LM5171 评估模块
商标
1
特性和电气性能
2
设置
2.1
EVM 配置
2.2
工作台设置
2.3
测试设备
2.4
典型工作模式的跳线设置
2.4.1
具有电压调节功能的降压模式
2.4.2
具有电压调节功能的升压模式
2.4.3
具有电流调节功能的降压模式
2.4.4
具有电流调节功能的升压模式
2.4.5
单相运行
2.4.6
用于三相或四相操作的双 EVM 菊花链
3
测试程序
3.1
降压模式上电和断电序列
3.2
升压模式上电和断电序列
3.3
双向上电和断电序列
3.4
使用外部 MCU 或其他数字电路操作 EVM
3.5
如何调整输出电压
4
测试数据
4.1
效率和热性能
4.2
阶跃负载响应
4.3
双通道交错运行
4.4
典型启动和关断
4.5
DEM 和 FPWM
4.6
DEM 和 FPWM 之间的模式转换
4.7
ISET 跟踪和预充电
4.8
预充电
4.9
保护功能
5
设计文件
5.1
原理图
5.2
物料清单
5.3
电路板布局
6
修订历史记录
3.2
升压模式上电和断电序列
对于具有电压调节功能的升压模式:
参阅
具有电压调节功能的升压模式
,了解正确的跳线设置。
将 HV-E-Load 设置为 CC 模式。打开 LV-PS 电源和 HV-E-Load。
进行测试。
测试完成后,关闭 LV-PS 和 HV-E-Load。
对于具有电流调节功能的升压模式:
参阅
具有电流调节功能的降压模式
,了解正确的跳线设置。
将 HV-E-Load 设置为 CV 模式。打开 LV-PS 电源和 HV-E-Load。
在 J17 引脚 11 或 J18 引脚 11 (ISETA) 上施加逐渐从 1V 上升到 2.2V 的模拟电压,或在 J17 引脚 13 或 J18 引脚 13 上施加 PWM 信号。
进行测试。
测试完成后,将 ISETA 设置为 1V,并关闭 LV-PS 和 HV-E-Load。