ZHCUB25B April   2023  – June 2025

 

  1.   1
  2.   LM5171 评估模块
  3.   商标
  4. 1特性和电气性能
  5. 2设置
    1. 2.1 EVM 配置
    2. 2.2 工作台设置
    3. 2.3 测试设备
    4. 2.4 典型工作模式的跳线设置
      1. 2.4.1 具有电压调节功能的降压模式
      2. 2.4.2 具有电压调节功能的升压模式
      3. 2.4.3 具有电流调节功能的降压模式
      4. 2.4.4 具有电流调节功能的升压模式
      5. 2.4.5 单相运行
      6. 2.4.6 用于三相或四相操作的双 EVM 菊花链
  6. 3测试程序
    1. 3.1 降压模式上电和断电序列
    2. 3.2 升压模式上电和断电序列
    3. 3.3 双向上电和断电序列
    4. 3.4 使用外部 MCU 或其他数字电路操作 EVM
    5. 3.5 如何调整输出电压
  7. 4测试数据
    1. 4.1 效率和热性能
    2. 4.2 阶跃负载响应
    3. 4.3 双通道交错运行
    4. 4.4 典型启动和关断
    5. 4.5 DEM 和 FPWM
    6. 4.6 DEM 和 FPWM 之间的模式转换
    7. 4.7 ISET 跟踪和预充电
    8. 4.8 预充电
    9. 4.9 保护功能
  8. 5设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 电路板布局
  9. 6修订历史记录

工作台设置

对于降压模式或升压模式操作,一个电源 (PS) 和一个电子负载足以执行典型工作模式的跳线设置 所示的测试。

对于双向操作,图 2-3 展示了在双向电源系统环境中操作该 EVM 的典型工作台设置。电子负载与工作台 PS 的组合模拟了能够提供拉电流和灌电流的电池。48VDC 端口需要相对较高的电压电源 (HV-PS) 和电子负载 (HV-E-Load),而 12VDC 端口需要较低的电压电源 (LV-PS) 和电子负载 (LV-E-Load)。

用户可以在操作 EVM 时从外部提供虚线信号,也可以使用板载跳线设置这些信号。

LM5171-Q1 双向转换器测试台设置图 2-3 双向转换器测试台设置

要使 EVM 全功率运行,请在初始设置时遵循以下指南:

  • 将 LV-E-Load 设置为 62A 的恒定电流 (CC)
  • 将 LV-PS 电压设置为 12V,将电流限制设置为 63A
  • 将 HV-E-Load 设置为 14A 的 CC
  • 将 HV-PS 电压设置为 48V,将电流限制设置为 15A