ZHCUB01D March 2021 – November 2023
DRV824x 和 DRV814x 系列器件分别是完全集成的 H 桥和半桥驱动器,适用于多种汽车应用。DRV824x 器件可配置为单路 H 桥驱动器或两个独立的半桥驱动器。这款采用紧凑封装的单片芯片器件采用德州仪器 (TI) 专有的大功率 BiCMOS 工艺技术节点设计,可提供出色的电源处理和热性能,不仅封装尺寸小巧、易于布局,还可提供 EMI 控制、精确的电流检测和诊断功能,稳健性较高。DRV824x 和 DRV814x 系列器件都具有相同的引脚功能,采用可扩展的 RDSON(电流能力),可在各自系列(H 桥或半桥)内对设计进行极小改动的情况下支持不同的负载。
该器件集成了 N 沟道输出级、电荷泵稳压器、高侧电流检测和调节、电流比例输出以及保护电路。提供低功耗休眠模式,可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。该器件针对输出过流和器件过热情况,提供电压监测和负载诊断及保护功能。故障情况通过 nFAULT 引脚指示。该器件提供两种接口类型 - 硬件(“HW”)和 SPI。HW 接口使用绕线电阻器进行固定配置。SPI 接口通过外部控制器实现更加灵活的器件配置和故障监测。