ZHCUB01D March   2021  – November 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 概述
      1. 1.1.1 用途和范围
  5. 2评估硬件概述
    1. 2.1 连接概述
    2. 2.2 连接详细信息
      1. 2.2.1 所有 EVM 型号的通用连接器和接头
      2. 2.2.2 MCU 复位和用户按钮
      3. 2.2.3 通信接口
      4. 2.2.4 电源输入
      5. 2.2.5 电流限制接头 (RIPROPI)
      6. 2.2.6 器件信号和控制接头
      7. 2.2.7 器件信号测试点
    3. 2.3 LED 指示灯
    4. 2.4 接头和连接器(硬件器件型号)
    5. 2.5 接头和连接器(SPI 型号)
  6. 3EVM GUI 控制应用程序
    1. 3.1 MSP430 FET 驱动程序
    2. 3.2 基于云的 GUI
    3. 3.3 本地安装
  7. 4EVM GUI 操作
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 启动 DRV824x_DRV814x-Q1EVM GUI 应用程序
    3. 4.3 使用 DRV824x_DRV814x-Q1EVM GUI 应用程序
      1. 4.3.1 “Register Map”页面(SPI 器件型号)
      2. 4.3.2 “Driver Control”页面(SPI 器件型号)
      3. 4.3.3 “Driver Control”页面(硬件器件型号)
      4. 4.3.4 更新固件
  8. 5修订历史记录

连接详细信息

请参阅表 2-1 以了解采用 VQFN HotRod™ 封装的 DRV824x-Q1EVM 和 DRV814x-Q1EVM 的简要比较情况。28 引脚引线式封装(HVSSOP 或 HTSSOP)版本的 EVM 采用了大部分相同的设计,也在本文档中进行了介绍。从固件和 GUI 的角度来看,这两个封装选项是可以互换的。EVM 的 40x40mm 右下象限被修改为 H 桥和半桥器件。DRV814x-Q1 VQFN 器件方向经过旋转后即可获得更好的功率和热特性,同时充分利用 HotRod™ 封装的类似汇流条的尺寸。

由电池或直流电压源提供的 +4.5VDC 至 +36VDC 电源电压连接到电压电源引脚。此连接包括保险丝、反极性和瞬态保护功能。

在 PWM 或相位/使能 (PH/EN) 模式下使用时,DRV824x-Q1EVM 上的 OUT1 和 OUT2 香蕉插孔可连接到有刷电机、电感器或锁存继电器线圈。在独立半桥模式下使用时,OUT1 引脚可以驱动一个负载,OUT2 引脚可以驱动另一个负载。

表 2-1 DRV814x-Q1EVM 和 DRV824x-Q1EVM 比较
DRV814x-Q1EVMDRV824x-Q1EVM
  • 采用 VQFN HotRod™ 封装的单路半桥输出
  • SPI 和硬件控制型号
  • 采用 VQFN HotRod™ 封装的 H 桥/双路独立半桥输出
  • SPI 和硬件控制型号
GUID-20231005-SS0I-VN0Q-6HP5-SKWD7ZZK4W0T-low.pngGUID-20231005-SS0I-VDL4-FQ1G-CWPKFW0WJXQ2-low.png
注: DRV8242 不支持独立半桥模式