按照以下说明下载和安装最新版本的 EVM GUI 应用程序:
- EVM GUI 应用程序的安装程序也可从 TI GUI Composer 库 (DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI) 下载。
- 从该库中,点击最新版本中的 图标,然后选择适用于您操作系统(Windows、Linux 或 Mac)的安装程序。请参阅上一节,查看该库页面的图示。
- 将 .zip 文件解压缩。
- 从解压缩的存档文件中,运行安装程序“DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI-0.1.0.setup-win”(请参阅图 3-4)。如果尚未安装 GUI Composer Runtime,安装程序会处理此问题。对于每个操作系统,安装程序的内容看起来稍有不同,但很容易理解。
- 在完成下一节中的硬件设置后,就可以在本地计算机上运行 GUI 应用程序了。