ZHCUB01D March 2021 – November 2023
micro-USB 连接是从 PC 到 EVM GUI 应用程序的主通信接口。图 2-3 展示了与 EVM 和 GUI 之间的通信以及固件编程相关的连接(为了清晰起见,图片中删除了一些元件)。
EZFET_LITE(基于德州仪器 (TI) MSP430F5528)在出厂时进行了固件编程,此固件通过 USB 实现 UART 和 JTAG。
表 2-2 提供了每条通信连接的说明。
位号 | 说明 |
---|---|
J5 | MSP430 14 引脚 JTAG 接口。用于在制造期间对 MSP430F5528 上的 EZFET_LITE 固件进行编程,在用户正常运行期间不使用。 |
J6 | 用于主 MCU (MSP430G2553) 的 micro-USB 接口。UART 和 JTAG 均通过此连接进行布线。 |
J7 | 这些接头用于通信和 3.3V 电压布线以连接到主 MCU。跳线必须安装在 3V3、RX、TX、TDIO 和 TCK 位置。 |