ZHCUB01D March   2021  – November 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 概述
      1. 1.1.1 用途和范围
  5. 2评估硬件概述
    1. 2.1 连接概述
    2. 2.2 连接详细信息
      1. 2.2.1 所有 EVM 型号的通用连接器和接头
      2. 2.2.2 MCU 复位和用户按钮
      3. 2.2.3 通信接口
      4. 2.2.4 电源输入
      5. 2.2.5 电流限制接头 (RIPROPI)
      6. 2.2.6 器件信号和控制接头
      7. 2.2.7 器件信号测试点
    3. 2.3 LED 指示灯
    4. 2.4 接头和连接器(硬件器件型号)
    5. 2.5 接头和连接器(SPI 型号)
  6. 3EVM GUI 控制应用程序
    1. 3.1 MSP430 FET 驱动程序
    2. 3.2 基于云的 GUI
    3. 3.3 本地安装
  7. 4EVM GUI 操作
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 启动 DRV824x_DRV814x-Q1EVM GUI 应用程序
    3. 4.3 使用 DRV824x_DRV814x-Q1EVM GUI 应用程序
      1. 4.3.1 “Register Map”页面(SPI 器件型号)
      2. 4.3.2 “Driver Control”页面(SPI 器件型号)
      3. 4.3.3 “Driver Control”页面(硬件器件型号)
      4. 4.3.4 更新固件
  8. 5修订历史记录

LED 指示灯

图 2-7 展示了 EVM 上每个 LED 指示灯的物理位置。该系列中的所有 EVM 采用相同的布局。

GUID-20230926-SS0I-LSL4-5GB1-X6FCB3VWTNR7-low.png图 2-7 EVM LED 指示器

请参阅表 2-3 以查看 EVM 上每个 LED 的说明。

表 2-3 EVM LED 指示灯及其功能
位号 标签 说明
D1 状态

指示 MCU 执行和 DRV 状态。

闪烁频率约为 0.1Hz:DRV 处于睡眠模式

闪烁频率约为 1Hz:DRV 就绪,输出被禁用

持续亮起:DRV 输出被启用/激活

与 nFAULT 交替点亮:MCU 中止异常

此 LED 可能会持续闪烁,直至 VM 电源打开。

D2 nFAULT 指示故障情况。正常情况下熄灭。当 MCU 激活或按下 RESET 时,短暂看到此 LED 闪烁是正常现象。
D3 VM VM 电源指示灯。如果电源连接至 +BAT 输入,此指示灯在正常情况下会亮起。
D5 模式 EZFET_LITE 模式指示灯。在 GUI 控制期间正常情况下亮起。使用 JTAG 接口时亮起/闪烁。
D6 PWR EZFET_LITE 电源指示灯(必须激活才能进行 GUI 控制)。
D7 3V3 MCU 3.3V(必须激活才能进行 GUI 控制)。