ZHCUB01D March   2021  – November 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 概述
      1. 1.1.1 用途和范围
  5. 2评估硬件概述
    1. 2.1 连接概述
    2. 2.2 连接详细信息
      1. 2.2.1 所有 EVM 型号的通用连接器和接头
      2. 2.2.2 MCU 复位和用户按钮
      3. 2.2.3 通信接口
      4. 2.2.4 电源输入
      5. 2.2.5 电流限制接头 (RIPROPI)
      6. 2.2.6 器件信号和控制接头
      7. 2.2.7 器件信号测试点
    3. 2.3 LED 指示灯
    4. 2.4 接头和连接器(硬件器件型号)
    5. 2.5 接头和连接器(SPI 型号)
  6. 3EVM GUI 控制应用程序
    1. 3.1 MSP430 FET 驱动程序
    2. 3.2 基于云的 GUI
    3. 3.3 本地安装
  7. 4EVM GUI 操作
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 启动 DRV824x_DRV814x-Q1EVM GUI 应用程序
    3. 4.3 使用 DRV824x_DRV814x-Q1EVM GUI 应用程序
      1. 4.3.1 “Register Map”页面(SPI 器件型号)
      2. 4.3.2 “Driver Control”页面(SPI 器件型号)
      3. 4.3.3 “Driver Control”页面(硬件器件型号)
      4. 4.3.4 更新固件
  8. 5修订历史记录

连接概述

该 EVM 的主要组成部分包括 DRV824x-Q1 或 DRV814x-Q1 驱动器、用于控制驱动器的 MSP430G2553 微控制器 (MCU) 以及用于通过 USB 进行 UART 和 JTAG 通信的 MSP430F5528 (EZFET_LITE)。

该 EVM 设计用于在每个器件的额定峰值驱动电流下使用 4.5V 至 36V 的输入电源(请参阅器件数据表)。DRV824x-Q1 或 DRV814x-Q1 器件为有刷直流电机或其他负载提供电流。MCU 通过 EZFET_Lite USB 至虚拟 COM 端口 (VCP) 与 GUI 进行通信,从而控制 DRV824x-Q1 或 DRV814x-Q1 器件。