ZHCUB01D March   2021  – November 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 概述
      1. 1.1.1 用途和范围
  5. 2评估硬件概述
    1. 2.1 连接概述
    2. 2.2 连接详细信息
      1. 2.2.1 所有 EVM 型号的通用连接器和接头
      2. 2.2.2 MCU 复位和用户按钮
      3. 2.2.3 通信接口
      4. 2.2.4 电源输入
      5. 2.2.5 电流限制接头 (RIPROPI)
      6. 2.2.6 器件信号和控制接头
      7. 2.2.7 器件信号测试点
    3. 2.3 LED 指示灯
    4. 2.4 接头和连接器(硬件器件型号)
    5. 2.5 接头和连接器(SPI 型号)
  6. 3EVM GUI 控制应用程序
    1. 3.1 MSP430 FET 驱动程序
    2. 3.2 基于云的 GUI
    3. 3.3 本地安装
  7. 4EVM GUI 操作
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 启动 DRV824x_DRV814x-Q1EVM GUI 应用程序
    3. 4.3 使用 DRV824x_DRV814x-Q1EVM GUI 应用程序
      1. 4.3.1 “Register Map”页面(SPI 器件型号)
      2. 4.3.2 “Driver Control”页面(SPI 器件型号)
      3. 4.3.3 “Driver Control”页面(硬件器件型号)
      4. 4.3.4 更新固件
  8. 5修订历史记录

硬件设置

在启动 GUI 之前按照以下步骤设置 EVM:

  1. TI 建议在为 EVM 供电之前进行任何跳线配置更改。硬件器件型号将在上电和退出睡眠模式后锁存 MODE、SLEW RATE 和 DIAG 跳线设置(但是,ITRIP 会立即生效)。

    对于 SPI 器件型号,TI 建议在为 EVM 供电之前进行 IPROPI 选择。

  2. 将 micro-USB 电缆连接至 J6(图 2-3)。EVM 的数字部分将激活。LED D6 和 D7 将点亮。nFAULT LED D2 可能会快速闪烁以指示 VM 电源不存在。为确保 GUI 应用程序正常运行,请务必先将 EVM USB 电缆连接到计算机,再向 EVM 施加 +BAT 电源。对于独立 EVM 测试,则不需要 USB 连接。
  3. 在禁用 +BAT 外部电源输出的情况下,将 +BAT 电源连接至 EVM (J14) 上的螺纹接线端子,并观察极性(图 2-4)。
  4. 使 +BAT 电源通电。VM LED D3 将点亮。如果 VM LED 未点亮,请验证极性并检查保险丝是否已安装并正确连接。功耗近似于 +12VDC、10mA 输入值。在保险丝和电源极性正确的情况下,如果明显高于或低于该值,可能表示存在硬件问题。
  5. 该 EVM 可随时与 GUI 应用程序配合使用(节 4.2)。在某些情况下,例如在电源电容器完全放电之前断开和重新连接 VM 电源时,不会进行适当的固件复位。状态 LED D1 以大约 1Hz 的频率闪烁(对于 SPI 型号 EVM)或以大约 0.1Hz 的频率闪烁(对于硬件型号 EVM)时,表明已正确复位。如果该状态 LED 未按预期闪烁,请在将跳线 J1 置于 RST 位置后按一次复位按钮。请勿在 VM 电源处于工作状态时拔下 USB 电缆。如果 USB 电缆已拔出,请关闭 VM 电源,等待电源完全放电,然后继续执行步骤 2。
  6. 最新版本的 GUI 应用程序与最新版本的 EVM 固件捆绑在一起。TI 建议在使用 GUI 应用程序选择和连接 EVM 型号之前进行固件更新。节 4.3.4 介绍了固件更新过程。