ZHCUB01D March   2021  – November 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 概述
      1. 1.1.1 用途和范围
  5. 2评估硬件概述
    1. 2.1 连接概述
    2. 2.2 连接详细信息
      1. 2.2.1 所有 EVM 型号的通用连接器和接头
      2. 2.2.2 MCU 复位和用户按钮
      3. 2.2.3 通信接口
      4. 2.2.4 电源输入
      5. 2.2.5 电流限制接头 (RIPROPI)
      6. 2.2.6 器件信号和控制接头
      7. 2.2.7 器件信号测试点
    3. 2.3 LED 指示灯
    4. 2.4 接头和连接器(硬件器件型号)
    5. 2.5 接头和连接器(SPI 型号)
  6. 3EVM GUI 控制应用程序
    1. 3.1 MSP430 FET 驱动程序
    2. 3.2 基于云的 GUI
    3. 3.3 本地安装
  7. 4EVM GUI 操作
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 启动 DRV824x_DRV814x-Q1EVM GUI 应用程序
    3. 4.3 使用 DRV824x_DRV814x-Q1EVM GUI 应用程序
      1. 4.3.1 “Register Map”页面(SPI 器件型号)
      2. 4.3.2 “Driver Control”页面(SPI 器件型号)
      3. 4.3.3 “Driver Control”页面(硬件器件型号)
      4. 4.3.4 更新固件
  8. 5修订历史记录

电源输入

图 2-4 展示了 EVM 中与用于为 DRV824x-Q1 或 DRV814x-Q1 器件(及相关负载)供电的主电源输入相关的部分。从左上角开始,沿图像顺时针方向:

  • 电源反极性保护。德州仪器 (TI) LM74610QDGKRQ1 驱动德州仪器 (TI) CSD18513Q5A 40V 100A N 沟道 MOSFET。
  • 保险丝。
    注: DRV8243-Q1 EVM 仅装配了单个保险丝
  • 图中未显示(底面):TVS 二极管。
  • 带螺纹接线端子的大电流电源输入。电源电压应介于 +4.5VDC 至 +36V 之间。提供了测试点。
  • π 型滤波器部分,包含两个 50V 150uF 电容器和一个 1mH 电感器(为简单起见,图中省略了其他无源器件)。

GUID-20210421-CA0I-3WLQ-W3KD-NZBMZTGHZQR9-low.png

图 2-4 主电源部分